JAJSMK4B
February 2017 – July 2024
CC3120
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
機能ブロック図
5
Device Comparison
5.1
Related Products
6
Terminal Configuration and Functions
6.1
Pin Diagram
6.2
Pin Attributes
6.3
Connections for Unused Pins
7
Specifications
7.1
Absolute Maximum Ratings
7.2
ESD Ratings
7.3
Power-On Hours (POH)
7.4
Recommended Operating Conditions
7.5
Current Consumption Summary
7.6
TX Power and IBAT versus TX Power Level Settings
7.7
Brownout and Blackout Conditions
7.8
Electrical Characteristics (3.3 V, 25°C)
7.9
WLAN Receiver Characteristics
7.10
WLAN Transmitter Characteristics
7.11
WLAN Filter Requirements
7.11.1
WLAN Filter Requirements
7.12
Thermal Resistance Characteristics
7.12.1
Thermal Resistance Characteristics for RGK Package
7.13
Reset Requirement
7.14
Timing and Switching Characteristics
7.14.1
Power Supply Sequencing
7.14.2
Device Reset
7.14.3
Reset Timing
7.14.3.1
nRESET (32-kHz Crystal)
7.14.3.2
First-Time Power-Up and Reset Removal Timing Requirements (32-kHz Crystal)
7.14.3.3
nRESET (External 32-kHz)
7.14.3.3.1
First-Time Power-Up and Reset Removal Timing Requirements (External 32-kHz)
7.14.4
Wakeup From HIBERNATE Mode
7.14.4.1
nHIB Timing Requirements
7.14.5
Clock Specifications
7.14.5.1
Slow Clock Using Internal Oscillator
7.14.5.1.1
RTC Crystal Requirements
7.14.5.2
Slow Clock Using an External Clock
7.14.5.2.1
External RTC Digital Clock Requirements
7.14.5.3
Fast Clock (Fref) Using an External Crystal
7.14.5.3.1
WLAN Fast-Clock Crystal Requirements
7.14.5.4
Fast Clock (Fref) Using an External Oscillator
7.14.5.4.1
External Fref Clock Requirements (–40°C to +85°C)
7.14.6
Interfaces
7.14.6.1
Host SPI Interface Timing
7.14.6.1.1
Host SPI Interface Timing Parameters
7.14.6.2
Flash SPI Interface Timing
7.14.6.2.1
Flash SPI Interface Timing Parameters
7.15
External Interfaces
7.15.1
SPI Flash Interface
7.15.1.1
SPI Flash Interface
7.15.2
SPI Host Interface
7.15.2.1
SPI Host Interface
7.15.3
Host UART Interface
7.15.3.1
SimpleLink™ UART Configuration
7.15.3.2
5-Wire UART Topology
7.15.3.3
4-Wire UART Topology
7.15.3.4
3-Wire UART Topology
8
Detailed Description
8.1
Device Features
8.1.1
WLAN
8.1.2
Network Stack
8.1.3
Security
8.1.4
Host Interface and Driver
8.1.5
System
8.2
Power-Management Subsystem
8.2.1
VBAT Wide-Voltage Connection
8.2.2
Preregulated 1.85V
8.3
Low-Power Operating Modes
8.3.1
Low-Power Deep Sleep
8.3.2
Hibernate
8.3.3
Shutdown
8.4
Memory
8.4.1
External Memory Requirements
8.5
Restoring Factory Default Configuration
9
Applications, Implementation, and Layout
9.1
Application Information
9.1.1
Typical Application—CC3120R Wide-Voltage Mode
9.1.2
Typical Application Schematic—CC3120R Preregulated, 1.85-V Mode
9.2
PCB Layout Guidelines
9.2.1
General PCB Guidelines
9.2.2
Power Layout and Routing
9.2.2.1
Design Considerations
9.2.3
Clock Interfaces
9.2.4
Digital Input and Output
9.2.5
RF Interface
10
Device and Documentation Support
10.1
Development Tools and Software
10.2
Firmware Updates
10.3
Device Nomenclature
10.4
Documentation Support
10.5
サポート・リソース
10.6
Trademarks
10.7
静電気放電に関する注意事項
10.8
Export Control Notice
10.9
用語集
11
Revision History
12
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
12.1
Packaging Information
1
特長
ワイヤレス ネットワーク プロセッサ (NWP) とパワー マネージメント サブシステムで構成された CC3120R
SimpleLink™
Wi-Fi®
専用の Wi-Fi
Internet-on-a chip™
Wi-Fi NWP により、Wi-Fi およびインターネット プロトコル処理をアプリケーション マイクロコントローラ (MCU) から完全にオフロード
Wi-Fi モード:
802.11b/g/n ステーション
802.11b/g/n アクセス ポイント (AP) で最大 4 つのステーションをサポート
Wi-Fi Direct®
クライアント / グループ オーナー
WPA2 パーソナルおよびエンタープライズ セキュリティ:WEP、
WPA™
/
WPA2™
PSK、WPA2 エンタープライズ (802.1x)、
WPA3™
パーソナル、
WPA3™
エンタープライズ
IPv4 および IPv6 TCP/IP スタック
業界標準の BSD ソケット アプリケーション プログラミング インターフェイス (API):
16 つの TCP または UDP ソケットを同時に使用可能
6 つの TLS および SSL ソケットを同時に使用可能
IP アドレッシング:静的 IP、LLA、DHCPv4、DHCPv6 と重複アドレス検出 (DAD)
SimpleLink 接続マネージャによる自律的で高速な Wi-Fi 接続
SmartConfig™
テクノロジ、AP モード、WPS2 オプションによる柔軟な Wi-Fi プロビジョニング:
内部 HTTP サーバーを使用する RESTful API サポート
広範なセキュリティ機能:
ハードウェアの特長:
独立した実行環境
デバイス ID
ネットワーク セキュリティ:
パーソナルおよびエンタープライズ Wi-Fi セキュリティ
セキュア ソケット (SSLv3、TLS1.0/1.1/TLS1.2)
HTTPS サーバー
信頼済みルート証明書のカタログ
テキサス・インスツルメンツ信頼ルート公開キー
ソフトウェアの IP 保護:
セキュアなキー ストレージ
ファイル システムのセキュリティ
ソフトウェアの改ざん検出
複製保護
専用 NWP 上で組み込みネットワーク アプリケーションを実行:
HTTP/HTTPS Web サーバーと動的なユーザー コールバック
mDNS、DNS-SD、DHCP サーバー
Ping
回復機構:出荷時デフォルトまたは完全な出荷時イメージに回復可能
Wi-Fi TX 出力:
1DSSS で 18.0dBm
54OFDM で 14.5dBm
Wi-Fi RX 感度:
1DSSS で -96.0dBm
54OFDM で -74.5dBm
アプリケーションのスループット:
UDP:16Mbps
TCP:13Mbps
パワー マネージメント サブシステム
電源電圧範囲の広い内蔵 DC/DC コンバータ:
VBAT 広電圧範囲モード:2.1V~3.6V
VIO は常に VBAT と連動
プリレギュレーション済み 1.85V モード
高度な低消費電力モード
シャットダウン:1µA
ハイバネーション:4.5µA
低消費電力ディープ スリープ (LPDS):
115µA
RX トラフィック:59mA (54OFDM 時)
TX トラフィック:
229
mA (54OFDM 時、最大電力)
アイドル接続時 (MCU が LPDS の場合):
690
710µA (DTIM = 1)
クロック ソース
40.0MHz の水晶振動子と内部発振器
32.768kHz の水晶振動子または外部 RTC
RGK パッケージ
64 ピン、9mm × 9mm の VQFN (Very Thin Quad Flat Nonleaded) パッケージ、0.5mm ピッチ
動作温度
周囲温度範囲:-40℃~+85℃
SimpleLink MCU プラットフォーム
の開発者エコシステムをサポート