JAJSMP0B
October 2021 – June 2024
LP87743-Q1
,
LP87744-Q1
,
LP87745-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
概要 (続き)
5
Pin Configuration and Functions
6
Device and Documentation Support
6.1
Documentation Support
6.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
6.3
サポート・リソース
6.4
Trademarks
6.5
静電気放電に関する注意事項
6.6
用語集
7
Revision History
8
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
1
特長
以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
機能安全に準拠したデバイス
機能安全アプリケーション向けに開発
ASIL-C/SIL-2
までの
ISO 26262
機能安全システム設計に役立つ資料を入手可能
入力電源過電圧および低電圧の監視
レギュレータ出力過電圧および低電圧の監視
1 つの外部レールに対する過電圧および低電圧監視
Q&A ウォッチドッグ
レベルまたは PWM エラー信号モニタ (ESM)
BIST および CRC
入力電圧:公称 3.3V (3V~4V の範囲)
3 つの低ノイズの降圧 DC/DC コンバータ:
出力電圧:0.9V~1.9V、0.8V (BUCK3)、0.82V (BUCK3)
最大出力電流:3A/3A/3A
スイッチング周波数:4.4MHz、8.8MHz、17.6MHz
5V 昇圧コンバータ
最大出力電流:350mA
150mA (LDO)
1.8V または 3.3V の出力電圧
出力短絡および過負荷保護
入力過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止 (UVLO)
過熱警告および保護
シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI)