JAJSN69C December 2023 – October 2024 TLV773
PRODUCTION DATA
TLV773 は、300mA の出力電流を供給できる小型の低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータです。この LDO は、高 PSRR の電圧源を提供すると同時に、さまざまな回路の要件に適合する負荷およびライン過渡性能を実現するように設計されています。TLV773 の入力電圧範囲は 1.4V~5.5V で、出力電圧範囲は 0.6V~3.3V です。この柔軟性により、このデバイスはさまざまなアプリケーションで有用です。
TLV773 は、過度な突入電流を回避するための内部ソフトスタートを備えているため、スタートアップ時の入力電圧降下を最小限に抑えることができます。LDO がディセーブルされると、アクティブ プルダウン回路により出力が迅速に放電され、既知のスタートアップ状態が得られます。EN 入力により、外部の論理信号を使用してレギュレーション出力をイネーブルまたはディセーブルできます。LDO は小さなセラミック コンデンサで安定して動作するため、パッケージ サイズ全体を小型化できます。動作時の接合部温度範囲は、−40℃~+125℃です。この LDO は、標準の SOT-23 (DBV) および 1mm × 1mm X2SON (DQN) パッケージで供給されます。