JAJSNA8 May 2024 INA790B
ADVANCE INFORMATION
INA790x は、400μΩ のシャント抵抗を内蔵した電圧出力、電流センス アンプです。INA790x は、電源電圧にかかわらず、-4V~110V の広い同相電圧範囲で双方向の電流を監視するよう設計されています。可変ゲイン オプションは、システムのダイナミック レンジの最適化に役立ちます。ケルビン接続シャント抵抗とゼロ ドリフトのチョップ アンプを内蔵しているため、較正と等価の測定精度、35ppm/℃という非常に低い温度ドリフト係数、センシング抵抗に最適化されたレイアウトが実現されています。
INA790x の設計には、強化された PWM 除去回路が組み込まれており、大きな (dv/dt) 同相信号を抑制し、スイッチング システムにおいてリアルタイムで連続的な電流測定が可能です。この測定は、モータ ドライブ アプリケーションにおけるインラインの電流測定や、ソレノイドのバルブ制御アプリケーションなどに不可欠なものです。
このデバイスは 2.7V~5.5V の単一電源で動作し、消費電流は最大 3.75mA です。どのバージョンも、拡張動作温度範囲 (-40℃~+125℃) で動作が規定され、15 ピン VQFN パッケージで供給されます。