JAJSNB2D November 2021 – September 2024 AWR2944
PRODUCTION DATA
AWR294x は、シングルチップのミリ波センサであり、76~81GHz 帯で動作するFMCW トランシーバ、レーダー データ処理素子、および車内ネットワーク用のペリフェラルで構成されています。AWR294x は、テキサス・インスツルメンツの低消費電力 45nm RFCMOS プロセスで製造され、小さいフォーム ファクタと最小限の部品点数で、かつてないレベルの統合を実現しています。AWR294x は、低消費電力で自己監視機能を備えた、超高精度の車載用レーダー システムに適したデバイスです。
テキサス・インスツルメンツの低消費電力 45nm RFCMOS プロセスにより、PLL、VCO、ミキサ、ベースバンド ADC を内蔵し、3~4 個の TX、4 個の RX を備えたシステムのモノリシック実装が可能になります。DSP サブシステム (DSS) には、 テキサス・インスツルメンツのレーダー信号処理用高性能 C66x DSP が組み込まれています。このデバイスは、レーダー フロントエンドの構成、制御、較正を行う、無線プロセッサ サブシステムも備えています。メイン サブシステム (MSS) 内には、ユーザーによるプログラムが可能な Arm Cortex-R5F プロセッサが実装されており、カスタム制御アプリケーションや車載用インターフェイス アプリケーションに使用できます。ハードウェア アクセラレータ ブロック (HWA 2.1) は、FFT、CFAR (Constant False Alarm Rate、一定誤警報率)、スケーリング、圧縮などの一般的なレーダー処理を負荷分担して、DSS と MSS を補完します。これにより DSS と MSS の MIPS が軽減され、カスタム アプリケーションや高度なアルゴリズムのためにリソースが使えるようになります。
ハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) もこのデバイスに用意されています (セキュア部品バリアントのみで使用可能)。HSM は、プログラム可能な Arm Cortex-M4 コアと、デバイス内でセキュアな動作ゾーンを実現するために必要なインフラで構成されます。
プログラミング モデルを変更するだけで、さまざまなセンサ (短距離、中距離、長距離) を実装でき、マルチモード センサの実装においては動的再構成にも対応します。
また、AWR294x は、 テキサス・インスツルメンツのハードウェアおよびソフトウェアのリファレンス デザイン、ソフトウェア ドライバ、構成例、API ガイド、ユーザー マニュアルを含む完全なプラットフォーム ソリューションとして提供しています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) | デバイスの種類 |
---|---|---|---|
AWR2943ABGALTQ1 | ALT (FCBGA、266) | 12mm × 12mm | AWR2943 |
AWR2943ABGALTRQ1 | ALT (FCBGA、266) | 12mm × 12mm | AWR2943 |
AWR2943ABSALTRQ1 | ALT (FCBGA、266) | 12mm × 12mm | AWR2943 |
AWR2944ABGALTQ1 | ALT (FCBGA、266) | 12mm × 12mm | AWR2944 |
AWR2944ABGALTRQ1 | ALT (FCBGA、266) | 12mm × 12mm | AWR2944 |
AWR2944ABSALTQ1 | ALT (FCBGA、266) | 12mm × 12mm | AWR2944 |
AWR2944ABSALTRQ1 | ALT (FCBGA、266) | 12mm × 12mm | AWR2944 |
AWR2944ALBGALTRQ1 | ALT (FCBGA、266) | 12mm × 12mm | AWR2944LC |
AWR2944ALBSALTRQ1 | ALT (FCBGA、266) | 12mm × 12mm | AWR2944LC |
AWR2944ALBGALTQ1 | ALT (FCBGA、266) | 12mm × 12mm | AWR2944LC |