JAJSNI9H December 1982 – August 2024 SN54HC240 , SN74HC240
PRODUCTION DATA
SN54HC240 | SN74HC240 | 単位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 公称値 | 最大値 | 最小値 | 公称値 | 最大値 | ||||
VCC | 電源電圧 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | V | |
VIH | High レベル入力電圧 | VCC = 2 V | 1.5 | 1.5 | V | ||||
VCC = 4.5 V | 3.15 | 3.15 | |||||||
VCC = 6 V | 4.2 | 4.2 | |||||||
VIL | Low レベル入力電圧 | VCC = 2 V | 0.5 | 0.5 | V | ||||
VCC = 4.5 V | 1.35 | 1.35 | |||||||
VCC = 6 V | 1.8 | 1.8 | |||||||
VI | 入力電圧 | 0 | VCC | 0 | VCC | V | |||
VO | 出力電圧 | 0 | VCC | 0 | VCC | V | |||
∆t/∆v | 入力遷移の立ち上がり時間と立ち下がり時間 | VCC = 2V | 1000 | 1000 | ns | ||||
VCC = 4.5V | 500 | 500 | |||||||
VCC = 6 V | 400 | 400 | |||||||
TA | 自由空気での動作温度 | -55 | 125 | -40 | 85 | ℃ |