JAJSNI9H December 1982 – August 2024 SN54HC240 , SN74HC240
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧範囲 | -0.5 | 7 | V | |
IIK | 入力クランプ電流(2) | VI < 0 または VI > VCC | ±20 | mA | |
IOK | 出力クランプ電流(2) | VO < 0 または VO > VCC | ±20 | mA | |
IO | 連続出力電流 | VO = 0~VCC | ±35 | mA | |
VCC または GND を通過する連続電流 | ±70 | mA | |||
TJ | 接合部温度 | 150 | ℃ | ||
Tstg | 保管温度範囲 | -65 | 150 | ℃ | |
リード温度 (10 秒間の半田付け) (SOIC - リードの先端部のみ) | 300 | ℃ |