JAJSNR1C March 2022 – October 2023 INA296A , INA296B
PRODUCTION DATA
INA296x は、2.7V~20V の広い電源電圧範囲で動作します。INA296x の入力同相電圧範囲は電源電圧に依存しませんが、出力電圧はデバイスに供給される電源電圧によって制限されます。出力電圧の範囲は、最小 20mV から、電源電圧の 200mV 下までです。