JAJSNR9B April 2016 – April 2022 INA301-Q1
PRODUCTION DATA
INA301-Q1 には、大きい同相電圧の、電流センシング・アンプと、高速コンパレータの両方が搭載されています。コンパレータは、電流センシングまたは電流シャント抵抗の両端に発生する電圧を測定し、その電圧と、コンパレータの基準ピンにより設定される定義済みのスレッショルド制限とを比較して、過電流保護を実現するよう構成されています。このデバイスは、外付けの制限設定抵抗 1 つで、スレッショルド範囲を設定できます。この電流シャント・モニタは、電源電圧にかかわらず、0V から 36V まで変動する同相電圧上で差動電圧信号を測定できます。
オープン・ドレインのアラート出力があり、透過モード (出力ステータスが入力状態に従う) またはラッチ・モード (ラッチがリセットされたときにアラート出力がクリアされる) で動作するよう構成できます。デバイスのアラートの応答時間は 1µs 未満で、過電流イベントを迅速に検出できます。
このデバイスは 2.7V~5.5V の単一電源で動作し、最大消費電流は 700µA です。このデバイスは、拡張動作温度範囲の -40℃~+125℃で動作が規定されており、8 ピンの VSSOP パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
INA301-Q1 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |