JAJSNV8G November   1988  – August 2024 SN74HCT08

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 概要
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 推奨動作条件
    3. 4.3 熱に関する情報
    4. 4.4 電気的特性
    5. 4.5 スイッチング特性
    6. 4.6 動作特性
  6. パラメータ測定情報
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 電源に関する推奨事項
    2. 7.2 レイアウト
      1. 7.2.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.2.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

SN74HCT08 D、DB、J、N、NS、PW または W パッケージ14 ピン SOIC、SSOP、PDIP、SO または TSSOP(上面図)D、DB、J、N、NS、PW または W パッケージ
14 ピン SOIC、SSOP、PDIP、SO または TSSOP
(上面図)
表 3-1 ピンの機能
ピン 種類 (1) 説明
名称 番号
1A 1 入力 チャネル 1、入力 A
1B 2 入力 チャネル 1、入力 B
1Y 3 出力 チャネル 1、出力 Y
2A 4 入力 チャネル 2、入力 A
2B 5 入力 チャネル 2、入力 B
2Y 6 出力 チャネル 2、出力 Y
GND 7 グランド
3Y 8 出力 チャネル 3、出力 Y
3A 9 入力 チャネル 3、入力 A
3B 10 入力 チャネル 3、入力 B
4Y 11 出力 チャネル 4、出力 Y
4A 12 入力 チャネル 4、入力 A
4B 13 入力 チャネル 4、入力 B
VCC 14 正の電源
信号タイプ:I = 入力、O = 出力、I/O = 入力または出力