JAJSNV8G November 1988 – August 2024 SN74HCT08
PRODUCTION DATA
波形間の位相関係は、任意に選択されています。すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータによって供給されます。PRR ≦ 1MHz、ZO = 50Ω、tt < 6ns。
クロック入力の fmax は、入力デューティ サイクルが 50% のときの測定値です。
出力は一度に 1 つずつ測定され、測定するたびに入力が 1 回遷移します。