JAJSNY2H March 1984 – August 2024 SN54HCT240 , SN74HCT240
PRODUCTION DATA
これらの 8 進バッファ / ライン ドライバは、3 ステート メモリ アドレス ドライバ、クロック ドライバ、バス用レシーバ / トランスミッタの性能と密度の両方を向上することに特化して設計されています。’HCT240 デバイスは、独立した出力イネーブル (OE) 入力を備えた 2 つの 4 ビット バッファ / ドライバで構成されています。OE が Low の場合、デバイスは A 入力の反転データを Y 出力に渡します。OE が High の場合、出力は高インピーダンス状態になります。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74HCT240 | DGS (VSSOP、20) | 5.1mm × 4.9 mm | 5.1 mm × 3mm |
DW (SOIC、20) | 12.80mm × 10.3mm | 12.80mm × 7.50mm | |
PDIP (20) | 24.33mm × 9.4 mm | 24.33 mm × 6.35mm | |
NS (SOP、20) | 12.6mm × 7.8mm | 12.6mm × 5.3mm | |
PW (TSSOP、20) | 6.50mm × 6.4mm | 6.50mm × 4.40mm | |
SN54HCT240 | J (CDIP、20) | 24.2mm × 7.62mm | 24.2 mm × 6.92mm |
FK (LCCC、20) | 8.9mm × 8.9mm | 8.9mm × 8.9mm |