JAJSNY2H March 1984 – August 2024 SN54HCT240 , SN74HCT240
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) |
終点 (出力) |
VCC | TA = 25℃ | SN54HCT240 | SN74HCT240 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
tpd | A | Y | 4.5 V | 20 | 42 | 63 | 53 | ns | |||
5.5 V | 19 | 38 | 56 | 48 | |||||||
ten | OE | Y | 4.5 V | 25 | 52 | 79 | 65 | ns | |||
5.5 V | 22 | 47 | 71 | 59 | |||||||
tt | Y | 4.5 V | 17 | 42 | 63 | 53 | ns | ||||
5.5 V | 14 | 38 | 57 | 48 |