JAJSNZ1C March 2022 – October 2023 INA241A , INA241B
PRODUCTION DATA
インライン電流センシングには、モーター制御においてトルク・リップルの低減からリアルタイムのモーター状態監視まで多くの利点があります。ただし、電流を正確に測定するには、インライン電流測定用のフルスケール PWM 電圧の要件が課題になることがあります。50kHz~100kHz の範囲のスイッチング周波数では、ΔV/Δt の大きい信号遷移が発生します。正確なインライン電流測定を行うには、この遷移に対処する必要があります。
INA241x は、優れた同相除去能力、高精度、同相の高い仕様により、幅広い同相電圧で性能を発揮します。