JAJSNZ1C March 2022 – October 2023 INA241A , INA241B
PRODUCTION DATA
INA241x は PWM 除去機能が拡張され、大きな同相 ΔV/Δt 過渡の減衰が強化されています。PWM 信号に関連する大きな ΔV/Δt 同相過渡は、モーターやソレノイド・ドライブ、スイッチング電源などのアプリケーションで採用されています。同相過渡が原因となり、電流検出アンプの出力で揺動が発生することがあり、これによって測定の誤りが発生し、出力が有効な時期が制限されます。INA241x は、高い同相を除去する技法を使用して設計されており、ΔV/Δt の大きい過渡を低減して、システムへの影響を防ぎます。これによって、INA241x を使用するシステムの設計が簡単になります。INA241x は AC CMRR が高く、信号の帯域幅も高いため、従来の電流検出アンプと比べて、同相遷移時の出力の乱れとリンギングを最小限に抑えることができます。
INA241x の PWM 拡張性能を、図 8-1 に示します。INA241x は、ΔV/Δt の大きな同相過渡を検出すると、1μs の間だけ出力を保持し、同相の揺動が出力に伝播することを防止します。それ以後の 3μs 以内に別の同相過渡が発生した場合、INA241x は高い帯域幅と AC CMMR によって同相過渡の影響を減らします。PWM 除去の強化が有効になるのは、PWM 周波数が最高 125kHz まで、または同相過渡エッジが分離され、その間隔が 3μs 以上である場合です。