JAJSNZ1C March   2022  – October 2023 INA241A , INA241B

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. デバイスの比較
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 代表的特性
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 アンプの入力同相信号
        1. 8.3.1.1 強化された PWM 除去動作
        2. 8.3.1.2 入力信号の帯域幅
        3. 8.3.1.3 低い入力バイアス電流
        4. 8.3.1.4 低い VSENSE での動作
        5. 8.3.1.5 広い固定ゲイン出力
        6. 8.3.1.6 広い電源電圧範囲
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 リファレンス・ピンによる出力の調整
      2. 8.4.2 単方向電流を測定するためのリファレンス・ピンの接続
        1. 8.4.2.1 グランド基準の出力
        2. 8.4.2.2 VS 基準の出力
      3. 8.4.3 双方向電流を測定するためのリファレンス・ピンの接続
        1. 8.4.3.1 出力を外部のリファレンス電圧に設定する
        2. 8.4.3.2 出力を中間電源電圧に設定する
        3. 8.4.3.3 出力を外部のリファレンス電圧の中間に設定する
        4. 8.4.3.4 分割抵抗による出力の設定
      4. 8.4.4 高い信号スループット
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 RSENSE とデバイスのゲインの選択
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 インライン・モーターの電流検出アプリケーション
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
      1. 9.3.1 電源のデカップリング
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

INA241x は、電源電圧に関係なく、-5V~110V の広い同相電圧範囲にわたってシャント抵抗両端での電圧降下を測定できる超高精度の双方向電流センス・アンプです。低いオフセット電圧 (最大値 ±10μV)、小さいゲイン誤差 (最大値 ±0.01%)、高い DC CMRR (代表値 166dB) の組み合わせにより、高精度の電流測定が実現します。INA241x は、デバイスの入力で大きな同相電圧過渡が観測されるスイッチング・システムにおける高電圧双方向測定向けに設計されています。INA241x 内の強化型 PWM 除去回路は、入力での同相電圧過渡に起因する出力での信号の乱れを最小限に抑えます。

INA241x は 2.7V~20V 単電源で動作し、消費電流は 2.5mA です。INA241x には次の 5 種類のゲイン・オプションが提供されています。10V/V、20V/V、50V/V、100V/V、200V/V。複数のゲイン・オプションにより、利用可能なシャント抵抗値と広い出力ダイナミック・レンジ要件の間で最適化できます。

INA241x は、-40℃~+125℃の動作温度範囲で仕様が規定され、。

パッケージ情報
部品番号パッケージ (1)パッケージ・サイズ (2)
INA241A
INA241B
DDF (SOT-23、8)2.90mm × 2.80mm
DGK (VSSOP、8)3.00mm × 4.90mm
D (SOIC、8)4.90mm × 6.00mm
DGS (VSSOP、10)(3)3.00mm × 4.90mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にあるパッケージ・オプションについての付録を参照してください。
パッケージ・サイズ (長さ×幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
パッケージはプレビューのみです。
GUID-20230111-SS0I-BNFX-96FR-PXR1PBNGVB8D-low.svg代表的なアプリケーション - インライン・モータ制御