JAJSNZ1C March 2022 – October 2023 INA241A , INA241B
PRODUCTION DATA
INA241x の最大ゲイン誤差は室温で ±0.01%、-40℃~+125℃の温度範囲の全体で最大ドリフトは ±1ppm/℃です。INA241x には、10V/V、20V/V、50V/V、100V/V、200V/V の各ゲインのオプションがあります。システム設計者は、要求される信号対雑音比、ダイナミック電流範囲、フルスケール出力電圧目標などのシステム要件に基づいてゲインを選択する必要があります。