JAJSNZ1C March 2022 – October 2023 INA241A , INA241B
PRODUCTION DATA
INA241x は 1.1MHz の帯域幅、20V/V のゲイン、8V/μs のスルーレートを実現しており、高速な突入電流を検出してアプリケーションを保護するよう特別に設計されています。表 8-1 に示すように、INA241x は 2mΩ のシャントで 75A のスレッショルドを測定するシステムにおいて、1μs 未満で応答します。
パラメータ | 式 | INA241x を VS = 5V で使用 | |
---|---|---|---|
G | ゲイン | 20V/V | |
IMAX | 最大電流 | 100A | |
IThreshold | スレッショルド電流 | 75A | |
RSENSE | 電流検出抵抗の値 | 2mΩ | |
VOUT_MAX | 最大電流時の出力電圧 | VOUT_MAX = IMAX × RSENSE × G | 4V |
VOUT_THR | スレッショルド電流での出力電圧 | VOUT_THR = ITHR × RSENSE × G | 3V |
SR | スルーレート | 8V/µs | |
Tresponse | 出力応答時間 | Tresponse = VOUT_THR / SR | 1µs 未満 |