JAJSO00E March 2023 – June 2024 TPS61299
PRODUCTION DATA
TPS61299x/xA には低電圧誤動作防止 (UVLO) 回路が内蔵されており、デバイスの正常な動作を確保しています。A バージョン以外のデバイスの場合、入力電圧が UVLO 立ち上がりスレッショルドである 0.7V (A バージョン以外のデバイスの場合) および 0.9V (A バージョンのデバイスの場合) を上回っているとき、TPS61299x/xA をイネーブルにして出力電圧を昇圧できます。TPS61299x/xA が起動し、出力電圧が 1.8V を上回った後、TPS61299x/xA は最低 0.5V の入力電圧で動作できます。