JAJSO77C November 2021 – January 2023 ISOUSB211
PRODUCTION DATA
#GUID-19FCCCC8-745A-4315-8FE1-3D2669D080ACに示すアプリケーション例では、ISOUSB211 は、コネクタ側の USB VBUS およびマイクロコントローラ側のローカル 3.3V デジタル電源を使用して給電されます。他の外部レギュレータや電源は使用しません。
このシナリオでは、両側を合わせた ISOUSB211 内部の合計消費電力は、次のようになります。
VBUS1 × IVBUS1 + VBUS1 × IVCC1 + V3P3V2 × I3P3V2 + V3P3V2 × IVCC2
5.25V を VBUS1 の最大値、3.5V を 3.3V のローカル電源の最大値と仮定すると、内部消費電力は次のように計算されます。
5.25V × 13.5mA + 5.25V × 96mA + 3.5V × 13.5mA + 3.5V × 96mA = 960mW
接合部から空気への熱抵抗は 44.2℃/W なので、この消費電力は 42.5℃ の内部温度上昇をもたらします。この構成では、最大 107℃の周囲温度をサポートできます。
この構成は最もシンプルな実装を実現しますが、サポートされる周囲温度は他の構成より低くなります。