JAJSOB8B March 2023 – April 2024 ADS127L21
PRODUCTION DATA
ADC がデータシートの性能を実現するには、サンプリングされたリファレンス入力を充電するため、低ノイズで駆動強度の優れたリファレンス電圧が必要です。変調器は、(スタンバイ モードとパワーダウン モードを除いて) 変換が実行中かどうかにかかわらず、リファレンス電圧を連続的にサンプリングするため、リファレンス負荷は一定です。したがって、リファレンス電圧のセトリングが不十分な場合、システムのゲイン誤差として現れます。ゲイン誤差は、ユーザー較正を実行することにより解消されます。リファレンス出力に 22μF のデカップリング コンデンサを接続し、リファレンス入力ピンの両端に直接 1μF と 0.1μF のコンデンサを接続すると、リファレンス キックバック電圧をフィルタリングできます。この電圧は、コンデンサのサンプリングによって発生します。ADC にはオプションのリファレンス プリチャージ バッファが組み込まれており、キックバック電圧とゲイン誤差を大幅に低減できます。