JAJSOB8B March 2023 – April 2024 ADS127L21
PRODUCTION DATA
データシートの性能を実現するには、最低でも 4 層の PCB 基板を使用し、内側の層はグランドと電源プレーンに割り当てます。単一の、連続したグランド プレーン上でアナログ グランドとデジタル グランドを組み合わせることで、最高の性能を実現できます。ただし、レイアウトの形状によっては、デジタル電流をアナログ グランドから遠ざけるために、別々のアナログ グランドとデジタル グランドを使用する必要があります。たとえば、点滅する LED インジケータやリレーなどからの電流がある場合です。この場合、グランドのリターン パスも負荷ごとに分けることを検討してください。別々のアナログ グランドとデジタル グランドを使用する場合は、ADC で両方のグランドを結合します。
電源プレーン層を使用して、電源を ADC に配線します。
最上層と最下層には、アナログ信号とデジタル信号を配線します。差動ノイズ結合を低減するため、入力信号は信号チェーン全体で整合差動ペアとして配線します。デジタル信号がアナログ信号と交差する、または隣接して配置されることは避けます。このレイアウトは、クロック入力、SPI 信号、SCLK、SDO/DRDY などの高周波デジタル信号に特に当てはまります。パッケージのピン配置により、デジタル信号とアナログ信号を交差させる必要が最小限に抑えられます。
電圧リファレンスは、ADC の近くに配置します。リファレンス グランド ピンが ADC REFN ピンの近くになるように、リファレンスの向きを合わせます。リファレンス入力バイパス コンデンサは、ADC ピンに直接配置します。マルチチャネル システムでは、各 ADC に基準バイパスコンデンサを使用します。基準グランド ピンは、グランド プレーン (一部のバイポーラ電源システムでは AVSS) に 1 点で接続します。REFP と REFN をペアのトレースとして各 ADC に配線します。