JAJSOB8B March 2023 – April 2024 ADS127L21
PRODUCTION DATA
AVDD1 と AVSS はアナログ電源で、入力と電圧リファレンスのプリチャージ バッファとサンプリング スイッチに電力を供給します。信号入力の種類に応じて、 ADC をバイポーラ電源動作またはユニポーラ電源動作に構成します。バイポーラ電源動作の値の例は AVDD1 = 2.5V、AVSS = -2.5V、ユニポーラ電源動作の値の例は AVDD1 = 5V、AVSS = DGND です。