JAJSOB8B March 2023 – April 2024 ADS127L21
PRODUCTION DATA
ANSI の A 重み付け規格では、アプリケーションの要件に応じて 3 つの精度クラスが規定されています。マイクロフォンの入射角が ±22.5°のとき、計測クラスの精度レベルを、表 9-6 に示します。これによって、この設計ではフィルタの追従誤差を 0.3dB 未満に抑えることができます。
周波数範囲 (Hz) | タイプ 0 (dB) | タイプ 1 (dB) | タイプ 2 (dB) |
---|---|---|---|
31.5~2000 | ±0.5 | ±1 | ±2 |
2000~4000 | ±1 | +1.5、-1 | ±2.5 |
4000~5000 | ±1 | +2、-1.5 | ±3 |
5000~6300 | ±1.5 | +2.5、-2 | ±3.5 |
6300~8000 | ±2 | +3、-2.5 | ±4.5 |
8000~10000 | ±2 | +3.5、-3.5 | 指定なし |
10000~12500 | ±3 | +4、-6.5 | 指定なし |
表 9-2 に示すように、IIR フィルタ設計の目標誤差は、10Hz~20kHz の帯域幅にわたって ±0.3dB 未満です。50kSPS のサンプル レートで 20.6kHz、-0.1dB の帯域幅をサポートし、20kHz のオーディオ帯域全体にわたって準拠を維持できるよう選択されています。
パラメータ | 値 |
---|---|
周波数範囲 | 10Hz~20kHz |
補償精度 | < ± 0.3dB |
サンプル レート | 50kHz |