広帯域フィルタには、パスバンド、遷移バンド、ストップバンドの特性があるため、AC 信号の測定に適しています。広帯域フィルタは、最高速度モード動作で 211kHz の入力信号帯域幅をサポートします。広帯域フィルタは、デフォルトの係数を使用し、「仕様」セクションに記載されている特性で動作するか、ユーザーがプログラムした係数を使用して動作します。広帯域フィルタには、アナログ フィルタのデジタル フィルタ エミュレーション用に、4 つのバイカッドで構成される IIR フィルタも含まれています。
広帯域フィルタのブロック図を、図 7-9 に示します。