JAJSOB8B March 2023 – April 2024 ADS127L21
PRODUCTION DATA
変換データは 2 の補数形式、MSB ファースト (符号ビット) でコード化され、分解能は 24 ビットまたは 16 ビットにプログラム可能です。24 ビットまたは 16 ビットの分解能は、CONFIG1 レジスタの DATA ビットによってプログラムされます。16 ビットの量子化ノイズがあるため、16 ビット データの SNR は 98.1dB に制限されます。24 ビット分解能モードの標準および拡張入力範囲の出力コードを、表 7-17 に示します。入力信号がそれぞれの正および負のフルスケール値を超えると、変換データは正および負のフルスケールのコード値にクリッピングされます。
差動入力電圧 (V)(1) | 24 ビットの出力データ(2) | |
---|---|---|
標準範囲 | 拡張範囲 | |
1.25 · k · VREF · (223 - 1) / 223 | 7FFFFFh | 7FFFFFh |
k · VREF · (223 - 1) / 223 | 7FFFFFh | 666666h |
k · VREF / 223 | 000001h | 000001h |
0 | 000000h | 000000h |
-k · VREF / 223 | FFFFFFh | FFFFFFh |
-k · VREF | 800000h | 99999Ah |
-1.25 · k · VREF | 800000h | 800000h |