JAJSOB8B March 2023 – April 2024 ADS127L21
PRODUCTION DATA
相互変調歪み (IMD) は、2 つの入力周波数の混合効果を規定します。周波数の混合は ADC の非直線性に起因し、元の信号にはない和および差の周波数が発生することがあります。IMD の 2 次項は、(f1 + f2) および (f1 – f2) です。IMD の 3 次項は、(2f1 + f2)、(2f1 – f2)、(f1 + 2f2)、および (f1 – 2f2) です。テスト信号 f1 = 9.7kHz および f2 = 10.3kHz は、-6.5dBFS です。IMD2 および IMD3 は、元の試験周波数の合計と、2 次項および 3 次項の二乗和平方根との比として規定されています。式 12 によって IMD2 および IMD3 を計算します。
ここで