JAJSOB8B March 2023 – April 2024 ADS127L21
PRODUCTION DATA
CAPA および CAPD は、内部のアナログおよびデジタル電圧レギュレータの出力電圧です。これらのレギュレータを使用して電源電圧を低減し、内部サブ回路を低消費電力で動作させることができます。これらのレギュレータは、外部負荷を駆動するようには設計されていません。CAPA はアナログ レギュレータの電圧出力で、AVDD2 から電力を供給されます。出力電圧は、AVSS を基準として 1.6V です。AVSS との間に 1μF のコンデンサを使用し、CAPA をバイパスします。
CAPD は、IOVDD から電力を供給されるデジタル レギュレータの電圧出力です。レギュレータの出力は、DGND を基準として 1.35V です。DGND との間に 1μF のコンデンサを使用し、CAPD をバイパスします。