JAJSOB8B March 2023 – April 2024 ADS127L21
PRODUCTION DATA
シリアル インターフェイスは、全二重動作をサポートしています。全二重動作では、1 つのフレームでデータの送信と受信を同時に行えます。たとえば、前にアドレス指定したレジスタのデータが出力されるのと同時に、次のレジスタの読み取りコマンドを入力できます。この操作により、レジスタ読み取りのスループットは 2 倍になります。全二重動作の例を、図 7-36 に示します。