JAJSOB8B March 2023 – April 2024 ADS127L21
PRODUCTION DATA
この ADC には、電力スケーラブルな速度モードがあり、信号帯域幅、データ レート、消費電力を最適化できます。速度モード間でデータ レートの値が重複する場合、 OSR の値を大きくするとダイナミック レンジ性能が向上します。最高速度モードではデータ レートと信号帯域幅が最も高くなり、低速度モードでは大きな信号帯域幅を必要としないアプリケーション向けに、消費電力を最小化できます。ADC のクロック周波数は、速度モードに合わせてユーザーが調整します。クロック周波数とクロック分周器のオプションについては、「クロック動作」セクションを参照してください。速度モードは、CONFIG2 レジスタの SPEED_MODE[1:0] ビットによって選択されます。