JAJSOB8B March 2023 – April 2024 ADS127L21
PRODUCTION DATA
電源投入およびデバイスのリセット時、ADC はデフォルトで内部発振器モード (CLK_SEL ビット = 0b) になります。内部発振器の周波数は 25.6MHz に固定されているため、中速度および低速度モードを使用するときはクロック デバイダを使用します。最大速度モードでは、内部発振器を利用できません。内部発振器にはクロック ジッタが存在するため、内部発振器は DC 信号の測定のみに使用します。AC 信号を測定するときは、内部発振器をお勧めしません。
クロック モードを外部クロックから内部発振器に変更するとき、外部クロックを維持してください。クロック モードの変更に使用される SPI レジスタ書き込みコマンドが完了した後、このクロックが少なくとも 4 クロック サイクルにわたって維持されているようにします。ADC は、クロック モード変更後 150μs の間、制御入力 (START および RESET ピン) を無視します。この期間のうちに内部発振器が安定します。