JAJSOB8B March 2023 – April 2024 ADS127L21
PRODUCTION DATA
ADS127L21は、プログラマブル デジタル フィルタを備えた、24 ビットのデルタ シグマ (ΔΣ) アナログ/デジタル コンバータ (ADC) です。このデジタル フィルタのデータ レートは、広帯域フィルタ使用時に最大 512kSPS 、低レイテンシフィルタ使用時に最大 1365kSPS です。本デバイスは、低消費電力で優れた AC 性能と DC 精度を備えています。
プログラム可能な無限および有限インパルス応答 (IIR および FIR) デジタル フィルタにより、A 重み付け補償や周波数ノッチ フィルタなどのカスタムのフィルタ プロファイルを使用できます。広帯域または低レイテンシのフィルタ オプションにより、AC 信号の性能または DC 信号のデータ スループットをすべて 1 つのデバイスで最適化します。
低ドリフトの変調器は、優れた DC 精度を備えており、小さい帯域内ノイズで AC 性能を向上しています。アーキテクチャは、消費電力に関する拡張性が高く、データ レート、分解能、消費電力を最適化するために、4 つの速度モードがあります。信号およびリファレンス入力バッファは、ドライバの負荷を低減して精度を向上させます。
絶縁バリア越しの信号ラインの数を減らすため、シリアル インターフェイスはデイジー チェーン機能を備えています。動作の信頼性を高めるため、SPI 入力データとレジスタ メモリの内容は巡回冗長性検査 (CRC) で検証されます。
3mm × 3mm WQFN パッケージは、スペースに制約のあるアプリケーション向けに設計されています。本デバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲について完全に動作が規定されています。