JAJSOB8B March 2023 – April 2024 ADS127L21
PRODUCTION DATA
SFDR は、シングル トーン AC 入力の RMS 値と、ADC 周波数スペクトル内で最大のスプリアス信号との比です。スプリアス フリー ダイナミック レンジ (SFDR) の測定には、元の信号の高調波が含まれます。SFDR の測定では、VCM = 中間電源電圧で、-0.2dBFS、1kHz の入力信号を印加します。SFDR は、入力信号の RMS 値と、元の信号の高調波を含む、最も大きい単一のスプリアス信号との比です。式 12 で SFDR を計算できます。
ここで