JAJSOB8B March 2023 – April 2024 ADS127L21
PRODUCTION DATA
PGA855 回路には、2 つの 1 次アンチエイリアス フィルタが実装されています。図 9-4 に示されているように、最初のフィルタは PGA の 5kΩ 帰還抵抗と、並列の CFB によって構成されます。PGA 抵抗は絶対公差 ±15% なので、この公差がフィルタのカットオフ周波数に及ぼす影響を考慮してください。CFB = 47pF から、フィルタのカットオフ周波数は 675kHz です。抵抗公差の上限側では、フィルタ周波数が 574kHz に変化します。この公差では、フィルタは広帯域フィルタ信号帯域 (77kHz) のエッジで -0.1dB の平坦度を維持します。
2 番目のアンチエイリアス フィルタは、ADS127L21 の入力にあります。フィルタ値 RFIL = 47.4Ω と CDIFF = 560pF から、2.8MHz のフィルタ カットオフ周波数が得られます。ADC 入力のプリチャージ バッファは、サンプル位相の入力電荷を大幅に低減し、ADC の入力インピーダンスを上昇させてゲイン誤差を低減します。バッファがあるため、この設計では RFIL と CDIFF を大きくして、アンチエイリアス除去を改善できます。
C0G 誘電体コンデンサは信号パス (CFB、CDIFF、CCM) の全体に使用され、低歪み性能を実現します。