JAJSOB8B March 2023 – April 2024 ADS127L21
PRODUCTION DATA
オフセット較正値は 24 ビットの値で、2 の補数形式でコード化された 3 つの 8 ビット レジスタで構成されます。変換データからオフセット値が減算されます。レジスタ 0Ch は最上位バイト、レジスタ 0Dh は中間バイト、レジスタ 0Eh は最下位バイトです。ADC が 16 ビット分解能にプログラムされている場合、最小のオフセット バイトによって LSB より小さいオフセット精度が得られます。オフセット較正値の例を、表 7-13 に示します。
OFFSET レジスタの値 | 適用されるオフセット |
---|---|
000010h | –16LSB |
000001h | –1LSB |
FFFFFFh | 1LSB |
FFFFF0h | 16LSB |