JAJSOB8B March 2023 – April 2024 ADS127L21
PRODUCTION DATA
表 9-4 に、PGA855 の設計パラメータの一覧を示します。
パラメータ | 値 |
---|---|
入力電圧 (VPP、差動) | 20V、16V、8V、4V、2V、1V、0.5V、0.25V |
ADC リファレンス電圧 | 4.096V |
データ レート | 187.5kSPS、OSR = 64 |
エイリアス除去 | 12MHz fMOD で -35dB |
テスト周波数 | 1kHz |
THD (ゲイン = 1) | < –120dB |
SNR (ゲイン = 1、広帯域フィルタ | > 107dB |
SNR (ゲイン = 1、sinc4 フィルタ) | > 109dB |