JAJSOB8B March 2023 – April 2024 ADS127L21
PRODUCTION DATA
ゲイン較正値は 24 ビットの値で、3 つの 8 ビット・レジスタで構成され、ストレート・バイナリ形式でコード化されて、400000h でユニティ・ゲインとなるよう正規化されています。たとえば、1 より大きいゲイン誤差を修正する場合、計算されるゲイン較正値は 400000h 未満です。レジスタ 0Fh は最上位バイト、レジスタ 10h は中間バイト、レジスタ 11h は最下位バイトです。ゲイン較正値の例を、表 7-14 に示します。
GAIN レジスタの値 | 適用されるゲイン |
---|---|
433333h | 1.05 |
400000h | 1 |
3CCCCCh | 0.95 |