JAJSOB8B March 2023 – April 2024 ADS127L21
PRODUCTION DATA
ワンショット制御モードでは、START が High になったとき、または SPI の動作によって CONTROL レジスタの START ビットが 1b にセットされたときに、単一の変換が開始されます。DRDY は High に駆動され、変換が開始されたことを示し、変換が完了すると Low に駆動されます。その時点でデータを読み戻すことができます。
START を Low にしたり、STOP ビットに 1b を書き込んだりしても、進行中の変換は中断されません。STOP ビットは影響しません。変換を再開するには、START に Low から High のパルスを送るか、START ビットに 1b を再度書き込みます。ワンショット制御モードの動作を、図 7-33 に示します。スタンバイ モードがイネーブルのとき、DRDY は Low に遷移してから、3 クロック サイクル後に High になります。それ以外の場合、DRDY は Low に保たれてから、START の次の立ち上がりエッジで強制的に High になります。