JAJSOG2 March 2022 CC2651P3
PRODUCTION DATA
この SimpleLink™CC2651P3 デバイスは、ZigBee®、Bluetooth®5.2 Low Energy、IEEE 802.15.4g、TI 15.4-スタック (2.4GHz) をサポートするシングル・プロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイクロコントローラです。CC2651P3 は、Arm® Cortex® M4 メイン・プロセッサをベースにしており、グリッド・インフラストラクチャ、ビル・オートメーション、リテール・オートメーション、パーソナル・エレクトロニクス、医療用アプリケーションの低消費電力の無線通信および高度なセンシングに最適化されています。
CC2651P3 は、Arm® Cortex® M0 で実行するソフトウェア無線を内蔵しているため、各種の物理層と RF 規格をサポートできます。本デバイスは、2360~2500MHz の周波数帯域での動作をサポートしています。CC2651P3 は、+10dBm TX (21mA) または +20dBm TX (101mA) (7x7 パッケージ) をサポートする高効率 PA を内蔵しています。 CC2651P3 CC2651R3 は -104dBm (125kbps の Bluetooth® Low Energy Coded PHY) の受信感度を実現しています。
CC2651P3 は 0.8μA という低いスリープ電流 (RTC 動作、32KB RAM を保持) を実現しています。
多くのお客様の 10~15 年またはそれ以上の長いライフ・サイクル要件に沿って、TI は、製品寿命と製品供給の継続性を約束する製品ライフ・サイクル・ポリシーを制定しています。
CC2651P3 デバイスは SimpleLink™ MCU プラットフォームの一部です。このプラットフォームは Wi-Fi®、Bluetooth® Low Energy、Thread、Zigbee、Wi-SUN®、Amazon Sidewalk、mioty、Sub-1GHz MCU、ホスト MCU で構成されます。 CC2651P3 CC2651R3 は、32KB~704KB のフラッシュ・サイズに対応し、ピン互換パッケージを選択可能なスケーラブルなポートフォリオの一部です。共通の SimpleLink™ CC13xx および CC26xx ソフトウェア開発キット (SDK) と SysConfig システム・コンフィギュレーション・ツールは、ポートフォリオ内のデバイス間の移行を支援します。多数のソフトウェア・スタック、アプリケーション例、SimpleLink™ Academy トレーニング・セッションが本 SDK に含まれます。詳細については、ワイヤレス・コネクティビティ製品をご覧ください。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CC2651P31T0RGZR | VQFN (48) | 7.00mm × 7.00mm |
CC2651P31T0RKPR | VQFN (40) | 5.00mm × 5.00mm |