JAJSOJ5A October 2023 – September 2024 LP5811
PRODUCTION DATA
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
VIN | 入力電圧範囲 | 0.5 | 5.5 | V | |
VOUT | 出力電圧設定範囲 | 3 | 5.5 | V | |
L | 実効インダクタンス範囲 | 0.37 | 1 | 2.9 | μH |
CIN | 実効入力容量範囲 | 1 | 4.7 | μF | |
COUT | 実効出力容量範囲 | 4 | 10 | 1000 | μF |
OUT0、OUT1、OUT2、OUT3 | OUT0、OUT1、OUT2、OUT3 ピンの電圧 | 0 | 5.5 | V | |
EN、SCL、SDA、SYNC | EN、SCL、SDA、SYNC ピンの電圧 | 0 | 5.5 | V | |
TA | 周囲温度 | -40 | 85 | ℃ | |
TJ | 動作時接合部温度 | -40 | 125 | ℃ |