JAJSOK7H April 2022 – November 2024 OPA2310 , OPA310 , OPA4310
PRODUCTION DATA
OPAx310 ファミリのオペアンプには、シングル (OPA310)、デュアル (OPA2310)、およびクワッド チャネル (OPA4310) のレール ツー レール入出力スイング能力を備えた超低電圧 (1.5V~5.5V)、大出力電流オペアンプがあります。OPAx310 は非常に高速なシャットダウン応答も特長としており、イネーブル時間仕様の標準値はわずか 0.9μs です。この機能により、アプリケーションでアンプのシグナル チェーンのデューティ サイクルが必要な場合に、消費電力を削減できます。OPAx310 は、入力から正の電源レールに向かってダイオードが接続されていないフェイルセーフ入力 ESD 構造を採用し、堅牢な ESD 性能を実現しています。
OPAx310 は、パワー パッド付き、標準、小型パッケージで供給され、電流制限、サーマル シャットダウン保護機能を内蔵しているため、大出力電流で動作しているときにも優れた堅牢性を実現しています。OPAx310 は、レールに非常に近いスイングが可能であり、5.5V 電源では温度範囲全体にわたって短絡電流は ±75mA (最小値) で、静止電流はわずか 165μA です。低電圧、低 IQ、高出力電流の組み合わせにより、このデバイスは非常に独特で、幅広い汎用および高電流アプリケーションに最適です。複数のオペアンプを並列接続することにより、さらに大きい出力電流性能を簡単に実現できます。これらのデバイスは、LED ドライバ、LCD ドライバ、レーザー ドライバ、TEC ドライバアプリケーションに最適であり、リファレンス バッファ、ガード アンプ、ディスクリート LDO としても使用できます。
入力同相電圧範囲には両方のレールが含まれているため、OPAx310 シリーズは多くの単電源構成またはデュアル電源構成で使用できます。レール ツー レールの入力および出力スイングにより、特に低電源アプリケーションでダイナミック レンジが大幅に拡大するため、サンプリング A/D コンバータ (ADC) の駆動に最適です。さらに、Class AB 出力段は、V+ とグランド間の任意のポイントに接続される、小さい抵抗性負荷を駆動できます。
OPAx310 は、位相マージン 40° (代表値) で最大 75pF を駆動でき、3MHz のゲイン帯域幅積、3V/μs のスルーレート、4μVp-p の統合ノイズ (0.1Hz~10Hz) を特長とし、チャネルあたりの消費電流はわずか 165μA であるため、非常に低い消費電力で優れた AC 性能を実現できます。DC アプリケーションでも、低い入力バイアス電流 (代表値 1pA)、良好な入力オフセット電圧 (代表値 0.25mV)、良好な PSRR (代表値 10μV/V)、CMRR (代表値 80dB)、AOL (代表値 125dB) であることが有益となります。
OPAx310 ファミリは、堅牢に設計されているため、回路設計を簡素化できます。これらのオペアンプは、無線周波数干渉 (RFI) と電磁干渉 (EMI) の除去フィルタ、ユニティ ゲイン安定性、および入力オーバードライブ状態での無位相反転を備えています。