JAJSOK7H April 2022 – November 2024 OPA2310 , OPA310 , OPA4310
PRODUCTION DATA
OPAx310 ファミリは、露出サーマル パッドを備えた WQFN-16 (RTE) などのパッケージで供給されます。パッケージ内で、ダイは導電性コンパウンドを使用して、このサーマル パッドに取り付けられます。このため、露出サーマル パッド付きのパッケージを使用する場合、サーマル パッドは (V–) に接続する必要があります。(V–) 以外の電位にサーマル パッドを取り付けることは許容されません。これを行った場合、デバイスの性能は 電気的特性 の表と一致しない可能性があります。