JAJSOO8B June 2022 – June 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
表 7-101、 図 7-81、表 7-102、図 7-86 に、高速モードでの MMC1/MMC2 のタイミング要件とスイッチング特性を示します。
番号 | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
HS1 | tsu(cmdV-clkH) | セットアップ時間、MMCx_CMD 有効から MMCx_CLK 立ち上がりエッジまで | 2.24 | ns | |
HS2 | th(clkH-cmdV) | ホールド時間、MMCx_CLK 立ち上がりエッジから MMCx_CMD 有効の間 | 1.66 | ns | |
HS3 | tsu(dV-clkH) | セットアップ時間、MMCx_DAT[3:0] 有効から MMCx_CLK 立ち下がりエッジまで | 2.24 | ns | |
HS4 | th(clkH-dV) | ホールド時間、MMCx_CLK 立ち上がりエッジから MMCx_DAT[3:0] 有効の間 | 1.66 | ns |
番号 | パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
fop(clk) | 動作周波数、MMCx_CLK | 50 | MHz | ||
HS5 | tc(clk) | サイクル時間、MMCx_CLK | 20 | ns | |
HS6 | tw(clkH) | パルス幅、MMCx_CLK High | 9.2 | ns | |
HS7 | tw(clkL) | パルス幅、MMCx_CLK Low | 9.2 | ns | |
HS8 | td(clkL-cmdV) | 遅延時間、MMCx_CLK 立ち下がりエッジから MMCx_CMD 遷移まで | - 1.8 | 2.2 | ns |
HS9 | td(clkL-dV) | 遅延時間、MMCx_CLK 立ち下がりエッジから MMCx_DAT[3:0] 遷移まで | - 1.8 | 2.2 | ns |