JAJSOO8B June 2022 – June 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VOH | 電圧、出力 High | 差動負荷 = 100Ω | 1.5 | V | ||
VOL | 電圧、出力 Low | 0.925 | V | |||
VOCM | 電圧、出力同相 | 1.125 | 1.375 | V | ||
ΔVOCM | デルタ電圧、出力同相 (High と Low の定常状態の差) | 30 | mV | |||
VOD | 電圧、出力差動 | 250 | 400 | mV | ||
ΔVOD | デルタ電圧、出力差動 (High と Low の定常状態の差) | 50 | mV | |||
IOS | 電流、出力短絡 | V = VSS 差動負荷 = 100Ω | -5 | mA | ||
IOZ | 電流、出力ハイ インピーダンス | V = VDD(1) または V = VSS | -10 | 4 | 40 | µA |