JAJSOO8B June 2022 – June 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ALW ピン [4] | AMC ピン [4] |
---|---|---|---|---|
MCU_ERRORn | IO | MCU ドメイン ESM からのエラー信号出力 | D1 | B1 |
MCU_EXT_REFCLK0 | I | MCU ドメインへの外部入力 | B8、E5 | C8、D5 |
MCU_OBSCLK0 | O | テストおよびデバッグ専用 MCU ドメイン監視クロック出力 | B8 | C8 |
MCU_PORz | I | MCU ドメイン コールド リセット | D2 | B2 |
MCU_RESETSTATz | O | MCU ドメイン ウォーム リセット ステータス出力 | B12 | A12 |
MCU_RESETz | I | MCU ドメイン ウォーム リセット | E11 | C9 |
MCU_SYSCLKOUT0 | O | テストおよびデバッグ専用 MCU ドメインのシステム クロック出力 (4 分周) | B8 | C8 |