JAJSOO8B June 2022 – June 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ALW ピン [4] | AMC ピン [4] |
---|---|---|---|---|
AUDIO_EXT_REFCLK0 | IO | McASP への外部クロック入力または McASP からの出力 | A15、AE22、E18 | B14、D18、W20 |
AUDIO_EXT_REFCLK1 | IO | McASP への外部クロック入力または McASP からの出力 | B15、D20、K25 | C13、C16、J20 |
CLKOUT0 | O | RMII クロック出力 (50MHz)。このピンは外部 RMII PHY へのクロック ソース源に使用され、本デバイスを適切に動作させるためには、対応する RMII[x]_REF_CLK ピンにも配線する必要があります。 | A18 | C14 |
EXTINTn | I | 外部割り込み | D16 | B16 |
EXT_REFCLK1 | I | メイン ドメインへの外部クロック入力 | A18 | C14 |
OBSCLK0 | O | テストおよびデバッグ専用メイン ドメイン観測クロック出力 | B16、T25 | E12、M17 |
PORz_OUT | O | メイン ドメインの POR ステータス出力 | E21 | E13 |
RESETSTATz | O | メイン ドメインのウォーム リセット ステータス出力 | F22 | E14 |
RESET_REQz | I | メイン ドメインの外部ウォーム リセット要求入力 | F20 | E15 |
SYSCLKOUT0 | O | テストおよびデバッグ専用メイン ドメインのシステム クロック出力 (4 分周) | A18 | C14 |