JAJSOO8B June 2022 – June 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ALW ピン [4] | AMC ピン [4] |
---|---|---|---|---|
MCU_GPIO0_0 (1) | IO | 汎用入出力 | E8 | E7 |
MCU_GPIO0_1 (1) | IO | 汎用入出力 | B8 | C8 |
MCU_GPIO0_2 | IO | 汎用入出力 | A7 | B7 |
MCU_GPIO0_3 | IO | 汎用入出力 | D9 | E8 |
MCU_GPIO0_4 | IO | 汎用入出力 | C9 | D8 |
MCU_GPIO0_5 | IO | 汎用入出力 | B5 | A8 |
MCU_GPIO0_6 | IO | 汎用入出力 | A5 | B6 |
MCU_GPIO0_7 (1) | IO | 汎用入出力 | A6 | B8 |
MCU_GPIO0_8 (1) | IO | 汎用入出力 | B6 | D7 |
MCU_GPIO0_9 | IO | 汎用入出力 | B4 | B5 |
MCU_GPIO0_10 | IO | 汎用入出力 | C5 | C6 |
MCU_GPIO0_11 (1) | IO | 汎用入出力 | C6 | A7 |
MCU_GPIO0_12 (1) | IO | 汎用入出力 | A4 | B4 |
MCU_GPIO0_13 | IO | 汎用入出力 | D6 | C5 |
MCU_GPIO0_14 | IO | 汎用入出力 | B3 | C4 |
MCU_GPIO0_15 (1) | IO | 汎用入出力 | E5 | D5 |
MCU_GPIO0_16 (1) | IO | 汎用入出力 | D4 | D6 |
MCU_GPIO0_17 | IOD | 汎用入出力 | A8 | B9 |
MCU_GPIO0_18 | IOD | 汎用入出力 | D10 | A10 |
MCU_GPIO0_19 | IOD | 汎用入出力 | B9 | E9 |
MCU_GPIO0_20 | IOD | 汎用入出力 | A9 | A9 |
MCU_GPIO0_21 | IO | 汎用入出力 | B12 | A12 |
MCU_GPIO0_22 | IO | 汎用入出力 | B7 | C7 |
MCU_GPIO0_23 | IO | 汎用入出力 | A12 | B12 |