JAJSOO8B June 2022 – June 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ALW ピン [4] | AMC ピン [4] |
---|---|---|---|---|
CP_GEMAC_CPTS0_RFT_CLK | I | CPTS 基準クロック入力 | A18 | C14 |
CP_GEMAC_CPTS0_TS_COMP | O | CPSW3G0 CPTS からの CPT タイム スタンプ カウンタ比較出力 | C13、D22 | C19、D13 |
CP_GEMAC_CPTS0_TS_SYNC | O | CPSW3G0 CPTS からの CPTS タイム スタンプ カウンタ ビット出力 | A14、C21 | B20、D12 |
CP_GEMAC_CPTS0_HW1TSPUSH | I | 時間同期ルータへの CPTS ハードウェア タイム スタンプ プッシュ入力 | B13、B21 | B19、C12 |
CP_GEMAC_CPTS0_HW2TSPUSH | I | 時間同期ルータへの CPTS ハードウェア タイム スタンプ プッシュ入力 | A22、B14 | A14、A19 |
SYNC0_OUT | O | 時間同期ルータからの CPTS タイム スタンプ ジェネレータ ビット 0 出力 | B16 | E12 |
SYNC1_OUT | O | 時間同期ルータからの CPTS タイム スタンプ ジェネレータ ビット 1 出力 | A18 | C14 |
SYNC2_OUT | O | 時間同期ルータからの CPTS タイム スタンプ ジェネレータ ビット 2 出力 | C15 | B13 |
SYNC3_OUT | O | 時間同期ルータからの CPTS タイム スタンプ ジェネレータ ビット 3 出力 | E15 | A15 |