MCU_TIMER_IO0 | IO | タイマ入力および出力 (1 つのタイマ インスタンスに固定されていない) | A6、B3 | B8、C4 |
MCU_TIMER_IO1 | IO | タイマ入力および出力 (1 つのタイマ インスタンスに固定されていない) | B6、B8 | C8、D7 |
MCU_TIMER_IO2 | IO | タイマ入力および出力 (1 つのタイマ インスタンスに固定されていない) | E5 | D5 |
MCU_TIMER_IO3 | IO | タイマ入力および出力 (1 つのタイマ インスタンスに固定されていない) | D4 | D6 |