JAJSOO8B June 2022 – June 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
図 6-1 に、425 ボール フリップ チップ ボール グリッド アレイ (FCCSP BGA) パッケージのボールの位置と、信号名およびボール グリッド番号との対応を示します。この図は、セクション 6.2.1〜表 6-74 (「ピン属性」表、「信号説明」表、「ピン接続要件」表) とともに使用します。
図 6-2 に、441 ボール フリップ チップ ボール グリッド アレイ (FCBGA BGA) パッケージのボールの位置と、信号名およびボール グリッド番号との対応を示します。この図は、セクション 6.2.1〜表 6-74 (「ピン属性」表、「信号説明」表、「ピン接続要件」表) とともに使用します。